]]> ]]> 53 52 0 0 0 0 0 Auswahlhilfe Auswahlhilfe Schalter- und Systemüberwachung 0 0 pagets__default_2_columns_25_75
Checkliste zur Auswahl von Mess- und Regelgeräten
Welcher Messbereich wird erfasst?
Nur Vakuum? Nur Druck? Beides? Überdrucksicherheit?
Welche Funktionalität wird benötigt?
Schalter mit einem digitalen Schaltausgang?
Schalter mit zwei digitalen Schaltausgängen?
Schalter mit Analog- und Digitalausgang?
Einstellbarkeit der Hysterese?
Welche Signalauswertung ist möglich?
Wie soll der Schalter eingestellt werden?
Über Potentiometer mittels Stellschraube?
Programmierung über Folientastatur? Schnelleinstellung über Teachbutton?
Wie hoch ist die Versorgungsspannung bzw. das gewünschte Schaltsignal?
Spannungsbereich? Schaltbereich für Steuerung?
Welches Schaltvermögen ist erforderlich (Schaltstrom in mA)?
Welche Anforderungen werden an die Messgenauigkeit gestellt?
Hysterese? Wiederholgenauigkeit? Temperaturstabilität?
Wie sind die Anschlussmöglichkeiten?
Anschlusskabel (Pinbelegung, Material)? Austauschbarkeit?
Welche Baugrößen und Gewichtsvor gaben sind einzuhalten?
Befestigungsmöglichkeit? Sind Einstellungen im eingebauten Zustand möglich?
]]>