]]> ]]> ]]> 357 349 0 0 0 0 0 VacuMaster Multi 0 PGE-05224 pagets__default_2_columns_25_75
VacuMaster Multi zum Schwenken von Holzplatten um 90°

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi

Handhabung von großen und schweren, luftdichten oder porösen Holzplatten

Anwendung

  • Rohe und beschichtete MDF-, OSB- und Spanplatten
  • Auch für Gipsfaser-, Gipskarton- und Kunststoffplatten geeignet
  • Schwenken der Werkstücke um 90° (optional)

Aufbau und Funktion

  • Vakuum-Hebegerät mit beweglichem Bedienbügel zur Anpassung an die Arbeitshöhe
  • Leistungsstarkes Vakuum-Gebläse mit Schwungmasse zur Verzögerung des Vakuum-Abbaus bei Stromausfall
  • Akustische Warneinrichtung
  • Reversierventil für schnelles Absetzen der Last
  • Elektrischer Antrieb für stufenloses und präzises Schwenken um 90° (optional)
  • Große, entlang der Traversen verschiebbare Saugplatten

Ihr Nutzen

  • Ergonomisches Arbeiten in jeder Arbeitshöhe
  • Hohe Sicherheit bei der Handhabung von porösen Werkstücken
  • Robuster Aufbau für den Einsatz in rauer Umgebung
  • Präzises, stufenloses Schwenken (optional)
  • Großes Fördervolumen für stark poröse Werkstücke

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Funktionsprinzip VacuMaster Multi zum Ansaugen großer, poröser Platten

Technische Daten

TypMax. Traglast horizontal [kg]Max. Traglast vertikal [kg]Min. Werkstückformat [mm]Max. Werkstückformat [mm]Anzahl SaugplattenGröße Saugplatten [mm]
Multi 400400-1.100 x 7004.100 x 2.10011.000 x 675
Multi 400400-1.400 x 1.1005.600 x 2.10021.000 x 675
Multi 400/150 90°4001501.100 x 7004.100 x 2.10011.000 x 675
Multi 400/300 90°4003001.400 x 1.1005.600 x 2.10021.000 x 675
Multi 400/300 90°4003002.200 x 1.0005.600 x 2.1008∅ 400
TypLängstraverse L [mm]Bauhöhe H [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]
Multi 400-5201.05080
Multi 4002.0006001.050133
Multi 400/150 90°-5401.050101
Multi 400/300 90°2.0006201.050159
Multi 400/300 90°2.5006301.050189

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi

CEE-Stecker

Schneller elektrischer Anschluss

Mit dem CEE-Stecker wird das Hebegerät einfach an die Stromversorgung angeschlossen und bei Bedarf schnell wieder getrennt (nur für VacuMaster Basic).

]]>