]]> ]]> ]]> 361 349 0 0 0 0 0 VacuMaster Vario 0 PGE-05220 pagets__default_2_columns_25_75
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario bei der Be- und Entladung einer Laserschneidmaschine

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario

Horizontale Handhabung von besonders schweren, luftdichten Werkstücken bis 2.000 kg

Anwendung

  • Be- und Entladung von Maschinen mit großformatigen Tafelblechen und Metallplatten
  • Lösungen für höhere Traglasten realisierbar, z. B. Hebegeräte für die Handhabung von tonnenschweren und bis zu 60 m langen Rotorblättern

Aufbau und Funktion

  • Modular aufgebautes Vakuum-Hebegerät mit ergonomischem Bedienelement
  • Bediensicheres Handschiebeventil zum Ein- und Ausschalten des Vakuums
  • Elektrische Vakuum-Pumpe für kurze Evakuierungszeiten
  • Robuste Lasttraverse aus Stahl
  • Akustische Warneinrichtung und Vakuum-Speicher zum Schutz vor Vakuum-Abfall bei Stromausfall
  • Große Auswahl an Saugplatten

Ihr Nutzen

  • Hohe Sicherheit und Ergonomie bei der Handhabung von schweren Lasten
  • Einfache Anpassung an den individuellen Anwendungsfall

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Spezieller VacuMaster Vario mit einer Traglast von über 10 t (Sonderanwendungen mit Traglasten über 2 t auf Anfrage)

Technische Daten

TypMax. Traglast* [kg]Min. Werkstückformat [mm]Max. Werkstückformat [mm]Anzahl Saugplatten
Vario 10001.000900 x 5206.000 x 4.0001, 4, 8
Vario 20002.0001.230 x 9006.000 x 4.0002, 4, 8

*Weitere Traglasten auf Anfrage

TypLänge L [mm]Breite B [mm]Bauhöhe H [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]
Vario 10002.000 - 4.0001.150630 - 935910 - 1.250116 - 252
Vario 20002.000 - 4.0001.150820 - 1.000910 - 1.250231 - 345

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario

Saugerabschaltung

Flexibel auf wechselnde Werkstücke reagieren

Mit der Saugerabschaltung können einzelne Saugplatten für die Handhabung von Zuschnitten oder von Werkstücken mit Aussparungen abgeschaltet werden.

Stützfüße

Sicheres Abstellen des Hebegeräts

Mit den Stützfüßen wird das Hebegerät nach der Arbeit sicher und schonend für die Sauggreifer abgestellt. So kann der Kran anderweitig genutzt werden.

CEE-Stecker

Schneller elektrischer Anschluss

Mit dem CEE-Stecker wird das Hebegerät einfach an die Stromversorgung angeschlossen und bei Bedarf schnell wieder getrennt (nur für VacuMaster Basic).

]]>