]]> ]]> ]]> 551 550 0 0 0 0 0 Terminal compacto SCTMi 0 PGE-05139 pagets__default_2_columns_25_75
Schmalz Compact Terminal SCTMi

Generación de vacío completamente interconectada y flexible

Le ayudaremos con mucho gusto con la configuración de su terminal compacto.

Consultar producto

Diversidad de variantes en aumento, la optimización de procesos de producción, así como el control continuo de energía y procesos son los retos del futuro. Para poder afrontarlos se necesitan sistemas de manipulación que sean extremadamente potentes, flexibles y energéticamente eficientes. La respuesta a ello es nuestro Schmalz Compact Terminal SCTMi – una unidad compacta de varios generadores de vacío para la manipulación simultánea y eficiente de distintas piezas con un solo sistema de vacío.

Sencillo

  • Alimentación centralizada de aire comprimido y energía para un máximo de 16 eyectores mediante una sola conexión
  • Un diseño compacto y un peso reducido permiten un amplio espectro de utilización

Interconectado

  • Se puede integrar en los más diversos sistemas de bus de campo
  • Sencilla configuración de los parámetros de proceso y dispositivos mediante IO-Link o NFC

Modular

  • Sistema modular con distintos circuitos de vacío para la manipulación sencilla de distintas piezas
  • Los eyectores se puede elegir individualmente según el tamaño de tobera, NO, NC y tipo de tobera

Inteligente

  • Todos los circuitos de aspiración se controlan individualmente
  • Transparencia de procesos, control de consumo de energía y versátiles funciones de diagnóstico para el uso en fábricas inteligentes

Código de configuración – Ayuda para la selección y el pedido de SCTMi

El Schmalz Compact Terminal SCTMi se ha desarrollado para la integración modular de varios eyectores. Con el siguiente código puede configurar su Compact Terminal SCTMi para su aplicación.

Encontrará más información sobre los componentes individuales y posibilidades de elección en las distintas pestañas.

Cuerpo base del SCTMi

CódigoTipo
SCTMi-IOLCuerpo base de SCTMi IO-Link
Ejemplo: SCTMi-IOL

Cuerpo base y elemento maestro de IO-Link con conexión eléctrica mediante IO-Link con conector M12, 5 polos

Ejemplo de configuración SCTMi

SCTMi-IOL -

Cuerpo base y elemento maestro de IO-Link con conexión mediante IO-Link

88BB 88BB-88BB 88BB -

8 eyectores SCPSt 2-09 G02 NO (10.02.02.04682) y
8 eyectores SCPSt 2-09 G02 NC (10.02.02.04683)

P

Conexión neumática colectiva

Integración simplificada en el nivel de control

Prestaciones del Schmalz Compact Terminal SCTMi

Ideal para el uso en la producción inteligente del mañana

El Schmalz Compact Terminal SCTMi ofrece un gran volumen de innovadoras tecnologías de ahorro de energía y posibilidades de conexión para el uso en la fábrica inteligente.

Near Field Communication (NFC)

  • Comunicación segura mediante una conexión punto a punto energéticamente neutra
  • Datos visibles – además de los datos estáticos como los números de serie, también se pueden leer datos de proceso dinámicos (p. ej., puntos de conmutación)
  • Posibilidad de parametrización – con ayuda de una app, el SCTMi se puede parametrizar también directamente desde un smartphone

Interconexión para la Industria 4.0

  • Gracias a IO-Link se puede ver y utilizar los datos hasta en el nivel de control, permitiendo así la parametrización y el diagnóstico bidireccionales en todos los sistemas de bus de campo convencionales
  • Condition Monitoring que aumenta la disponibilidad de la instalación mediante detallado análisis del estado y detección de fallos
  • Predictive Maintenance que permite un mantenimiento preventivo para aumentar el rendimiento de los sistemas de ventosas
  • Energy Monitoring que permite la vigilancia de la energía para optimizar el consumo de energía de los sistemas de vacío

Función de ahorro de aire automática

  • Desconexión de la función de aspiración al alcanzarse un valor de vacío seguro hasta el siguiente ciclo o bien hasta que deje de alcanzarse dicho valor
  • Se pueden programar distintos valores de ajuste y ajustes de ahorro de aire para cada eyector
  • Reducción del consumo de aire comprimido en hasta un 80 %

Subsistema de bus electrónico integrado

  • Control electrónico realizable mediante un sólo cable
  • Comunicación de datos constante mediante IO-Link y Near Field Communication (NFC)
  • Todos los eyectores se pueden programar y controlar individualmente

Ecotecnología de toberas

  • La ecotecnología de toberas proporciona una capacidad de aspiración ampliamente aumentada con un consumo de aire comprimido mínimo y permite una generación de vacío energéticamente eficiente
]]>